Publiceer je producten
MEDIUS towel ring MEDX104HP
MEDIUS towel ring MEDX104HP

    MEDIUS towel ring MEDX104HP

    Towel ring for wall mounting, 304 stainless steel, round covers to conceal the fixing of screws, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 177 x 198 x 65 mm (W x H x D)

    Specificatie
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      65.00 mm
      Overall height      198.00 mm
      Overall width      177.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Technische specificatie
    • Unieke ref.2000106385
    • ProductfamilieRes. Bath. Accessories
    • ProductgroepTowel & rob holder
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-09-06
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)198
    • Breedte (mm)177
    • Diepte (mm)65
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inVerenigde Arabische Emiraten
    • Gefabriceerd inVerenigde Arabische Emiraten
    • Nettogewicht (kg)0.3
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_91
    • Uniclass 2015-beschrijvingTowel rings

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika