Publiceer je producten
CAMPUS Baby bathtub CMPX0071
CAMPUS Baby bathtub CMPX0071

    CAMPUS Baby bathtub CMPX0071

    Baby bathtub, installed from above, made of chrome-nickel steel, satin finished surface, material thickness 1.2 mm, without overflow, overflow fitting with plug waste set DN 40, contents 10 L. Dimensions 743 x 250 x 445 mm (W x H x D) Bowl dimensions 700 x 250 x 400
    Specificatie
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 445.00 mm
      Overall height 250.00 mm
      Overall width 743.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2000111230
    • ProductfamilieWash place solutions
    • ProductgroepBaby change units
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-12-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)250
    • Breedte (mm)743
    • Diepte (mm)445
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)8.55
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015-beschrijvingBaths
    • OmniClass-nummer23-31 15 00
    • OmniClass-titelBathtubs

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika