Publiceer je producten
Row urinal connector piece ZCMPX0002
Row urinal connector piece ZCMPX0002

    Row urinal connector piece ZCMPX0002

    Connector for urinal slabs CMPX551GE until CMPX555GE made of stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm. For covering the joint of urinal slab combinations.
    Specificatie
    • quantity 1
      quantity uom piece
      tailor made no
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2030020577
    • ProductfamilieUrinals / WC
    • ProductgroepComplementary parts urinals / wc
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-09-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)365
    • Breedte (mm)37
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.19
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015-beschrijvingSlab urinals

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika