Publiceer je producten
CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011
CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011

    CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011

    Mounting support for squat pan, made from styrofoam. Fitting foam glue by client. Dimensions 680 x 200 x 680 mm (W x H x D)
    Specificatie
    • overall depth 680 mm
      overall height 200 mm
      overall width 680 mm
      quantity 1
      quantity uom piece
      tailor made no
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2030027861
    • ProductfamilieUrinals / WC
    • ProductgroepComplementary parts urinals / wc
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-09-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)200
    • Breedte (mm)680
    • Diepte (mm)680
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolystyreen (EPS)
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)2.2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC squatting pans

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika