Publiceer je producten
PLANOX wash trough PL24TCS
PLANOX wash trough PL24TCS

    PLANOX wash trough PL24TCS

    PLANOX seamless welded washtrough for wall mounting, chromium steel, surface high polished, material thickness of washtrough 0.8 mm / side panels 1.2 mm, side panels with integrated wall brackets, lowered tap ledge 80 mm, without tap holes or overflow, 40 mm rear upstand, central waste, G 1 1/2 B strainer waste, includes mounting materials. For a length of 1800 mm or more, an additional bracket is supplied. Special lengths are available on request. Dimensions 2400 x 210 x 442 mm (W x H x D)
    Specificatie
    • Material code      1.4016 Chromesteel
      Overall depth      442.00 mm
      Overall height      210.00 mm
      Overall width      2,400.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      180.00 mm
      Bowl depth      320.00 mm
      Bowl width      2,320.00 mm
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Type of waste kit      Perforated waste
      Splash back height      30.00 mm
      Number of waste holes      1.00000

    Technische specificatie
    • Unieke ref.2030043796
    • ProductfamilieWash basins
    • ProductgroepWash troughs
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)210
    • Breedte (mm)2400
    • Diepte (mm)442
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChromium Steel
    • Ontworpen inOostenrijk
    • Gefabriceerd inOostenrijk
    • Nettogewicht (kg)16.48
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash troughs

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika
    Verenigde Arabische Emiraten
    België
    Australië
    Canada
    Zuid-Afrika
    Duitsland
    Verenigde Staten
    Estland
    Finland
    Frankrijk
    Hongarije
    Ierland
    Italië
    Kroatië
    Letland
    Litouwen
    Luxemburg
    Nederland
    Oekraïene
    Oostenrijk
    Polen
    Roemenië
    Rusland
    Servië
    Slovenië
    Slowakije
    Spanje
    Tsjechië
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden
    Zwitserland