Publiceer je producten
MÜNCHEN shower head for F5 shower panels SHMU0011
MÜNCHEN shower head for F5 shower panels SHMU0011

    MÜNCHEN shower head for F5 shower panels SHMU0011

    MÜNCHEN shower head with shower jet continuously adjustable between 9–21°, for installation on Franke shower panels with DN 15 connecting nozzles, diameter 26 mm. High-polished chrome-plated brass housing.
    Specificatie
    • diameter nominal DN 15
      adjustable tilt angle yes
      type shower head
      type of connection PANEL
      type of shower head jet shower head
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2030054793
    • ProductfamilieShowers
    • ProductgroepShower heads
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-01-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)50
    • Breedte (mm)50
    • Diepte (mm)100
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika