Publiceer je producten
Flushing Pipe ACXF4002
Flushing Pipe ACXF4002

    Flushing Pipe ACXF4002

    Flushing pipe made of plastic, with bend for connection to WC flush valve, 28x1 x 700 x 250 mm
    Specificatie
    • type of flush pipe WC

    Technische specificatie
    • Unieke ref.2030068209
    • ProductfamilieFlushing systems
    • ProductgroepComplementary parts flushings
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-06-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)700
    • Breedte (mm)250
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.15
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • Uniclass 2015-codePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015-beschrijvingFlush control devices

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika