F5 smart urinal unit for installation behind a single urinal made of CMPX539 stainless steel. Water path pre-assembled with hose for water connection, locking and solenoid valve. Control unit in sealed plastic box for wireless communication with the F5 smart urinal sensor. Either for battery operation with 6 V lithium battery (CR-P2) per control unit or separate power supply via power supply unit 6.75 V/12 V DC.
Battery compartment including battery or power supply unit with extension cable must be ordered separately.
Beschikbaarheid regio
| Azië | Europa | Oceanië | Noord Amerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Verenigde Arabische Emiraten | België | Australië | Canada | Zuid-Afrika |
Duitsland | Verenigde Staten | |||
Estland | ||||
Finland | ||||
Frankrijk | ||||
Hongarije | ||||
Ierland | ||||
Italië | ||||
Kroatië | ||||
Letland | ||||
Litouwen | ||||
Luxemburg | ||||
Nederland | ||||
Oekraïene | ||||
Oostenrijk | ||||
Polen | ||||
Roemenië | ||||
Rusland | ||||
Servië | ||||
Slovenië | ||||
Slowakije | ||||
Spanje | ||||
Tsjechië | ||||
Verenigd Koninkrijk | ||||
Zweden | ||||
Zwitserland |