Publiceer je producten
Wall Outlet ACXX1008
Wall Outlet ACXX1008

    Wall Outlet ACXX1008

    Wall outlet DN 15 for mounting on in-wall washbasin taps. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. With anti-twist protection, rosette, anti-theft aerator with integrated flow regulator 6.0 l/min, tilt angle 45°, projection 75 mm. Polished chromium-plated brass with mounting material.

    Specificatie
    • overall width 55 mm
      quantity 1
      quantity uom piece
      angle 45 Degree
      spout projection 75 mm
      type of spout wall outlet
      volume flow rate at 3 bar 0.1 l/s
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2030071655
    • ProductfamilieTaps
    • ProductgroepComplementary parts taps
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-06-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)55
    • Breedte (mm)55
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.51
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika