F3S self-closing bib tap DN 15 with anti-twist protection for sanitary facilities. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. Self-closing cartridge, hydraulically controlled, self-closing, adjustable flow duration and anti-blockinng system 2(ABS2) for safety switch-off in case of continuous operation. For connection to pre-mixed hot water or cold water. Rosette diameter 90 mm for visible front mounting, with anti-twist protection for bib tap and mounting material. All-metal construction, polished, chromium-plated brass. Anti-theft aerator with integrated flow regulator 6.0 l/min.
Beschikbaarheid regio
| Azië | Europa | Oceanië | Noord Amerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Verenigde Arabische Emiraten | België | Australië | Canada | Zuid-Afrika |
Duitsland | Verenigde Staten | |||
Estland | ||||
Finland | ||||
Frankrijk | ||||
Hongarije | ||||
Ierland | ||||
Italië | ||||
Kroatië | ||||
Letland | ||||
Litouwen | ||||
Luxemburg | ||||
Nederland | ||||
Oekraïene | ||||
Oostenrijk | ||||
Polen | ||||
Roemenië | ||||
Rusland | ||||
Servië | ||||
Slovenië | ||||
Slowakije | ||||
Spanje | ||||
Tsjechië | ||||
Verenigd Koninkrijk | ||||
Zweden | ||||
Zwitserland |