Publiceer je producten
Battery compartment ACEX9023
Battery compartment ACEX9023

    Battery compartment ACEX9023

    Battery compartment with holder and 6 V lithium battery (CR-P2).
    Specificatie
    • communication no
      compatible A3000 no
      compatible A3000 open no
      number of batteries 1
      output voltage 6 Volt
      power switch no
      protective system IP IP67
      type of batteries CR-P2 Lithium battery 6V
      output voltage UOM DC
    Technische specificatie
    • Unieke ref.3600002063
    • ProductfamilieTaps
    • ProductgroepComplementary parts taps
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-07-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)63
    • Breedte (mm)37
    • Diepte (mm)30
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.04
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87
    • Uniclass 2015-beschrijvingTaps and water supply outlet fittings

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika