Publiceer je producten
MEDCARE Drip tray for MEDCARE dispenser CMEDC10T
MEDCARE Drip tray for MEDCARE dispenser CMEDC10T

    MEDCARE Drip tray for MEDCARE dispenser CMEDC10T

    Drip tray with holder, to hang over the dispenser housing, removable square plastic tray in grey, for MEDCARE dispenser 1000 ml. Dimensions 150 x 408 x 265 mm (W x H x D)
    Specificatie
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Technische specificatie
    • Unieke ref.3600003363
    • ProductfamilieAccessories
    • ProductgroepComplementary parts accessories
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-02-06
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)408
    • Breedte (mm)150
    • Diepte (mm)265
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.44
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • Uniclass 2015-codePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingSoap dispensers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika