Publiceer je producten
MEDCARE Grab rail MEDC0003
MEDCARE Grab rail MEDC0003

    MEDCARE Grab rail MEDC0003

    MEDCARE grab rail for wall mounting, for barrier-free requirements, stainless steel, basalt grey coated surface, 32 mm pipe diameter, 1.5 mm material thickness, 84 mm wall clearance, with plastic end caps, concealed mounting via stainless steel cylinders and rosettes, including mounting material. Length 750 mm Dimensions 750 x 79 x 84 mm (W x H x D)
    Specificatie
    • back no
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 84 mm
      overall height 79 mm
      overall width 756 mm
      pipe diameter 32 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting

    Technische specificatie
    • Unieke ref.3600003770
    • ProductfamilieGrab rails
    • ProductgroepGrab rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-07-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)79
    • Breedte (mm)756
    • Diepte (mm)84
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalPlastic
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingSupport rails

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika