Publiceer je producten
SOLUTIONS Shower tray 1600 x 900 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Shower tray 1600 x 900 mm

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, also suitable for flush installation
Technische specificatie
  • Unieke ref.215446
  • ProductfamilieSOLUTIONS
  • ProductgroepShower tray
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-03-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)38
  • Breedte (mm)1600
  • Diepte (mm)900
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAcryl
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inPolen
  • Nettogewicht (kg)74
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douchebakken
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamShowers
  • UNSPSC-code30181503
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015-beschrijvingShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures