Publiceer je producten
KARTELL BY LAUFEN Side element with wooden shelf and one door left
LAUFEN
Gearchiveerd

KARTELL BY LAUFEN Side element with wooden shelf and one door left

Side element with 1 door, left hinged, 1 wooden shelf
Technische specificatie
  • Unieke ref.408271
  • ProductfamilieKartell • LAUFEN
  • ProductgroepCabinet elements
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-03-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)700
  • Breedte (mm)300
  • Diepte (mm)485
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF Plaat
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)20
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Opslag
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamCabinets
  • UNSPSC-code30161801
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-titelBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings