Publiceer je producten
KARTELL BY LAUFEN Tall cabinet door right
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Tall cabinet door right

Tall cabinet with 1 door, right hinged, 4 glass shelves
Technische specificatie
  • Unieke ref.408282
  • ProductfamilieKartell • LAUFEN
  • ProductgroepAUXILIARY UNITS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-03-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1300
  • Breedte (mm)400
  • Diepte (mm)270
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF Plaat
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)25.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Opslag
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamCabinets
  • UNSPSC-code30161801
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-titelBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings