Publiceer je producten
KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 1200 mm, washbasin right
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 1200 mm, washbasin right

Sideboard with 1 door and 2 flaps, washbasin right, matches washbasins 810332, 810334, 810335, 810338, 810339), 813332, 815331
Technische specificatie
  • Unieke ref.408292
  • ProductfamilieKartell • LAUFEN
  • ProductgroepBASE UNITS AND COUNTERTOPS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-03-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)610
  • Breedte (mm)1200
  • Diepte (mm)270
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF Plaat
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)29
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamCabinets
  • UNSPSC-code30161801
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015-beschrijvingVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-titelBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings