Publiceer je producten
BOUTIQUE Base for 1200 mm element
LAUFEN
Gearchiveerd

BOUTIQUE Base for 1200 mm element

Base for drawer element 1200x500 mm (for floor mounting)
Technische specificatie
  • Unieke ref.409235
  • ProductfamilieBOUTIQUE
  • ProductgroepCabinet elements
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-03-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)40
  • Breedte (mm)1120
  • Diepte (mm)460
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF Plaat
  • Secundair materiaalHout
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)12
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Opslag
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamCabinets
  • UNSPSC-code30161801
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-titelBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings