ILBAGNOALESSI ONE Vanity unit, 1200 mm, for 818972
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Vanity unit, 1200 mm, for 818972

Vanity unit, 1200 mm, with cut-out left, with space saving siphon and softclose, 4 drawers, for 818972 Body/Front – Surface real wood veneer or, lacquered, Integrated handle in the front, 1 cut out left, with space saving siphon
Technische specificatie
  • Unieke ref.424131
  • ProductfamilieILBAGNOALESSI ONE
  • ProductgroepBase units and countertops
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)332
  • Breedte (mm)1200
  • Diepte (mm)500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF Plaat
  • Secundair materiaalHout
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)57.15
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
  • IFC-classificatieFurniture
  • Uniclass 1.4-codeL72121
  • Uniclass 1.4-beschrijvingVanity units
  • Uniclass 2.0-codePR-35-75-94
  • Uniclass 2.0-beschrijvingVanity Units
  • NBS-referentiecode35-75-94
  • NBS-referentiebeschrijvingVanity Units