Publiceer je producten
FRAME 25 Additional horizontal light 1500 mm, with switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light 1500 mm, with switch

Additional horizontal LED light, with sensor switch integrated in the mirror aluminium frame (bottom side)1x 30W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
Technische specificatie
  • Unieke ref.447542
  • ProductfamilieFRAME 25
  • ProductgroepAccessories
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)25
  • Breedte (mm)1500
  • Diepte (mm)25
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPlastic
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)0.97
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië