Publiceer je producten
LAUFEN PRO Vanity unit 400 mm for 811951
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 400 mm for 811951

Vanity unit for washbasin 811951, door hinge left, with space saving siphon, Body/Front – MDF board with PVC foil Integrated handle in the front 1 glass shelf (adjustable)
Technische specificatie
  • Unieke ref.483011
  • ProductfamilieLAUFEN PRO
  • ProductgroepBase units and countertops
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)580
  • Breedte (mm)380
  • Diepte (mm)310
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF Plaat
  • Secundair materiaalPVC
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)13.3
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
  • IFC-classificatieFurniture