Publiceer je producten
LAUFEN PRO N Washbasin 560 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO N Washbasin 560 mm

Washbasin LAUFEN PRO N, sanitary ceramic EN 31 dimensions 560 x 420 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, without tap hole Order no. 81095.5
Technische specificatie
  • Unieke ref.810955
  • ProductfamilieLAUFEN PRO N
  • ProductgroepBasins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-08-18
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)160
  • Breedte (mm)420
  • Diepte (mm)560
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)10.7
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting

Beschikbaarheid regio

Europa Noord Amerika