Publiceer je producten
LAUFEN PRO N Double washbasin 1250 mm
LAUFEN
Gearchiveerd

LAUFEN PRO N Double washbasin 1250 mm

Double washbasin LAUFEN PRO N, sanitary ceramic EN 14688 dimensions 1250 x 420 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, 2 tap holes, with overflow, 3 tap holes, with overflow, without tap hole Order no. 81095.9
Technische specificatie
  • Unieke ref.810959
  • ProductfamilieLAUFEN PRO N
  • ProductgroepBasins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-08-18
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)160
  • Breedte (mm)420
  • Diepte (mm)1250
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)27.2
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden