Publiceer je producten
LIBERTYLINE barrier free washbasin 800 x 550 mm
LAUFEN

LIBERTYLINE barrier free washbasin 800 x 550 mm

Barrier free washbasin LAUFEN LIBERTYLINE, sanitary ceramic, DIN 18024/18025, EN 31, dimensions 800 x 550 mm, symmetric, 1 centre tap hole, without overflow, accessible by wheelchair, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without, tap holes, run off and overflow system Clou GEBERIT, Order no. 81147.8
Technische specificatie
  • Unieke ref.811478
  • ProductfamilieLIBERTYLINE
  • ProductgroepBasins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)140
  • Breedte (mm)800
  • Diepte (mm)550
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inOostenrijk
  • Nettogewicht (kg)21.4
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden