Publiceer je producten
KARTELL BY LAUFEN Washbasin bowl 420 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Washbasin bowl 420 mm

5.0 van de 5 sterren5.0(5 reviews)
Washbasin bowl KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensions Ø 420 mm, round valve without overflow always open, with ceramic valve cover plate Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), bathtubs, shower trays, furniture, accessories Order no. 81233.1
Technische specificatie
  • Unieke ref.812331
  • ProductfamilieKartell • LAUFEN
  • ProductgroepBASINS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-03-05
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)120
  • Breedte (mm)420
  • Diepte (mm)420
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalSaphirkeramiek
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inOostenrijk
  • Nettogewicht (kg)8
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815