Publiceer je producten
LIVING Built-in washbasin, grinded 350 mm
LAUFEN

LIVING Built-in washbasin, grinded 350 mm

Built in basin not grinded LIVING CITY, sanitary ceramic EN 31 dimensions 400 x 335 mm, angular without tap hole, overflow in front Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, furniture Order no. 81243.4
Technische specificatie
  • Unieke ref.812434
  • ProductfamilieLIVING
  • ProductgroepBASINS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-08-18
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)170
  • Breedte (mm)280
  • Diepte (mm)350
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)7.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815