Publiceer je producten
LAUFEN PRO Countertop washbasin 850 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Countertop washbasin 850 mm

Countertop basin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 850 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, siphon cover, pedestal, washbasin base, bathtubs, furniture, Order no. 81395.6
Technische specificatie
  • Unieke ref.813956
  • ProductfamilieLAUFEN PRO
  • ProductgroepBASINS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)480
  • Breedte (mm)850
  • Diepte (mm)170
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inOostenrijk
  • Nettogewicht (kg)24.2
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden