Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm

Unieke ref.: 815952
Fabrikant: LAUFEN
Product familie: LAUFEN PRO
Product groep: BASINS
Breedte (mm): 450
Hoogte (mm): 330
Diepte (mm): 150
Publicatiedatum: 2016-06-02
Editie nummer: 2
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (7)
Small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 450 x 330 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes/overflow and open drain, 1 tap hole/without overflow, and open drain, siphon cover, furniture, Order no. 81595.2


Primair materiaal: Vitreous china
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Switzerland
Vervaardigd in : Austria
Netto gewicht (kg): 7.6

BIMobject categorie: Sanitair - Baden
IFC classificatie: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code : L7212
Uniclass 1.4 Beschrijving: Washbasins
Uniclass 2.0 Code : SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Beschrijving: Wash Basin Systems
NBS Reference Code : 35-65-70-94
NBS Reference Beschrijving: Wash Basin Systems

BIMobject®