Publiceer je producten
LAUFEN PRO Small corner washbasin 440 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Small corner washbasin 440 mm

Small washbasin for corner LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 440 x 380 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap hole, furniture Order no. 81695.8
Technische specificatie
  • Unieke ref.816958
  • ProductfamilieLAUFEN PRO
  • ProductgroepBASINS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)170
  • Breedte (mm)440
  • Diepte (mm)380
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inOostenrijk
  • Nettogewicht (kg)7.4
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden