Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

ARION One-piece Water Closet

Unieke ref.: 823560
Fabrikant: LAUFEN
Product familie: ARION
Product groep: WCs
Breedte (mm): 735
Hoogte (mm): 365
Diepte (mm): 705
Publicatiedatum: 2019-03-12
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (9)
One-piece Water Closet


Primair materiaal: Vitreous china
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Switzerland
Vervaardigd in : China

BIMobject categorie: Sanitair - WC
IFC classificatie: Sanitary Terminal
UNSPSC naam: Toilets
UNSPSC code: 30181505
Uniclass 1.4 Code : L7216
Uniclass 1.4 Beschrijving: Toilets
Uniclass 2.0 Code : PR-35-93-97
Uniclass 2.0 Beschrijving: Wc Suites
Uniclass 2015 Code : SL_35_80_89
Uniclass 2015 Beschrijving: Toilets
NBS Reference Code : 35-65-90-97
NBS Reference Beschrijving: Wc Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Water Closets
OmniClass nummer: 23-31 19 00
OmniClass Titel: Toilets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Toilets

Naam Waarde
Material Vitreous china
Seat Included
Water Use per Flush 1.6 gpf | 1.1 gpf

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material Vitreous china

BIMobject®