Publiceer je producten
ILBAGNOALESSI ONE One-piece WC, single-flush, siphonic action
LAUFEN
Gearchiveerd

ILBAGNOALESSI ONE One-piece WC, single-flush, siphonic action

One-piece WC, siphonic action, single-flush
Technische specificatie
  • Unieke ref.823971
  • ProductfamilieILBAGNOALESSI ONE
  • ProductgroepWCs
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-03-04
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)405
  • Breedte (mm)745
  • Diepte (mm)730
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inOostenrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamToilets
  • UNSPSC-code30181505
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets