Publiceer je producten
KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, without fixing holes
LAUFEN

KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, without fixing holes

Floorstanding WC Combination, rimless, washdown, concealed, horizontal P-trap (not back-to-wall), without fixing holes for floor installation, incl. Cistern with shut-off valve, with PP-seat; 8.2415.1.xxx.715.1 + 8.2815.0.xxx.783.1 + 8.9095.7.000.000.1; for Sweden
Technische specificatie
  • Unieke ref.825153
  • ProductfamilieKOMPAS
  • ProductgroepWCs
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)850
  • Breedte (mm)360
  • Diepte (mm)650
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)32.2
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting