Publiceer je producten
LAUFEN PRO Cistern
LAUFEN

LAUFEN PRO Cistern

Cistern LAUFEN PRO, sanitary ceramic, dimensions 380 x 175 x 360 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet bottom left (1/2“), matching floorstanding WC pan, order no. 82495.5/option 231, 82495.6, 82495.7, 82495.8/option 231, 82495.9, Special feature: water condensation insulation, Further options: Surface refinement LCC (only white), Australian Standard, option 263 Order no. 82695.3
Technische specificatie
  • Unieke ref.826953
  • ProductfamilieLAUFEN PRO
  • ProductgroepCISTERNS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-08-18
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)360
  • Breedte (mm)175
  • Diepte (mm)380
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)12.7
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet reservoir
  • IFC-classificatieObject
  • UNSPSC-naamToilet tanks
  • UNSPSC-code30181515