Publiceer je producten
PALACE Cistern, Dual-Flush, water inlet at the bottom right
LAUFEN

PALACE Cistern, Dual-Flush, water inlet at the bottom right

Cistern LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, dimensions 360 x 160 x 420 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet bottom right 1/2” brass, Scandinavia Standard, matching floorstanding WC pan, order no. 82470.6/option 231, Further options: Surface refinement LCC (only white), Order no. 82870.5
Technische specificatie
  • Unieke ref.828705
  • ProductfamiliePALACE
  • ProductgroepCISTERNS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)420
  • Breedte (mm)380
  • Diepte (mm)160
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)14.2
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet reservoir
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting