Publiceer je producten
UNIVERSAL Floorstanding cistern, two-part, side water inlet (left or right)
LAUFEN

UNIVERSAL Floorstanding cistern, two-part, side water inlet (left or right)

Floorstanding cistern, two-part, side water inlet (left or right)
Technische specificatie
  • Unieke ref.829660
  • ProductfamilieUNIVERSAL
  • ProductgroepCISTERNS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-09-11
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)980
  • Breedte (mm)140
  • Diepte (mm)400
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet reservoir
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC cisterns
  • OmniClass-nummer23-31 19 19 19
  • OmniClass-titelWater Closet Tanks