Publiceer je producten
KARTELL BY LAUFEN Floorstanding bidet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Floorstanding bidet

Floorstanding bidet KARTELL BY LAUFEN sanitary ceramic EN 35, dimensions 370 x 560 x 430 mm 1 centre tap hole, waste and overflow system GEBERIT, back to wall, concealed trap, concealed fixation Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked Further options: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, ceramic valve cover plate Order no. 832331
Technische specificatie
  • Unieke ref.832331
  • ProductfamilieKartell • LAUFEN
  • ProductgroepBIDETS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-03-05
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)430
  • Breedte (mm)370
  • Diepte (mm)545
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inZwitserland
  • Nettogewicht (kg)22
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamBidets
  • UNSPSC-code30181502