Publiceer je producten
KARTELL BY LAUFEN Combination of washbasin with vanity unit 500 mm
LAUFEN
Gearchiveerd

KARTELL BY LAUFEN Combination of washbasin with vanity unit 500 mm

Combipack 500 mm, washbasin 'slim' with vanity unit with 2 drawers, incl. drawer organiser
Technische specificatie
  • Unieke ref.860331
  • ProductfamilieKartell • LAUFEN
  • ProductgroepCompounds
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-03-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)725
  • Breedte (mm)500
  • Diepte (mm)500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)43
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015-beschrijvingVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Unit Modules
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-titelBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings