Publiceer je producten
MODERNA PLUS Shelf 450 mm
LAUFEN

MODERNA PLUS Shelf 450 mm

Shelf LAUFEN MODERNA PLUS, sanitary ceramic, dimensions 450 x 150 x 55 mm, Further options: Surface refinement LCC (only white), Order no. 87154.1
Technische specificatie
  • Unieke ref.871541
  • ProductfamilieMODERNA PLUS
  • ProductgroepAccessories
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)55
  • Breedte (mm)450
  • Diepte (mm)150
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inZwitserland
  • Nettogewicht (kg)3
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag
  • IFC-classificatieObject