Publiceer je producten
KÁRMÁN Sofa 4 seater
KÁRMÁN Sofa 4 seater
KÁRMÁN Sofa 4 seater
KÁRMÁN Sofa 4 seater
KÁRMÁN Sofa 4 seater

    KÁRMÁN Sofa 4 seater

    The Kármán collection consists of 4 pieces (1 swivel seat, 2 seats and 3 seats). Complete aluminium structure. Hand-woven with olefin rope in beige or graphite; upholstery in dove-coloured Saint Tropez series olefin. UV, stain, mildew and water resistant. Easy to clean.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.karman-sofa-4-seater
    • ProductfamilieKármán
    • ProductgroepSofa
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-11-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)72
    • Breedte (mm)265
    • Diepte (mm)83
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalMateriaal
    • Ontworpen inSpanje
    • Nettogewicht (kg)41
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingSofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurnishings
    • OmniClass-nummer23-11 29 13
    • OmniClass-titelExterior Seating