Publiceer je producten
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo

    Damp Proof Combo


    DAMP PROOF COMBO DALI
    Vochtbestendige armaturen met IK10 & IP66 bescherming en DALI-2-technologie.

    Productkenmerken
    • DALI versions with IoT-ready DALI-2 driver.

    Hoog lichtrendement
    • tot 153 lm/W.

    IP-code
    • IP66.

    Slagvastheid
    • IK10.

    Lichtstroom
    • tot 9.000 lm.
    • Steekklemmen voor gereedschapvrije aansluiting.

    Levensduur (L70/B50)
    • tot 60.000 u (bij 25°C).

    Omgevingstemperatuur bij gebruik
    • -20…+40 °C.

    Productvoordelen
    • Geschikt armatuur voor DALI-2 lichtmanagementsystemen.
    • Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare CCT (Multi Color) in 4000 K en 6500 K.
    • Plug & Upgrade-concept voor eenvoudige ombouw naar sensor- of EM armatuur.
    • Geschikt voor gebruik in stoffige en vochtige ruimtes dankzij de hoge IP-classificatie.
    • Geschikt voor gebruik in openbare ruimtes dankzij de hoge IK-waarde.

    Toepassingsgebieden
    • Ideaal voor industriële- en opslagfaciliteiten.
    • Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen.
    • Garages.
    • Werkplaatsen, assemblagelijnen.

    Technische uitrusting
    • Plug & Upgrade DALI-2 noodkit is apart verkrijgbaar.

    Veiligheidsadvies
    • De waarden van het beschermingstype, de slagvastheid en het omgevingstemperatuurbereik kunnen variëren afhankelijk van de installatie van de componenten.
    • Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
    • Let op, risico op elektrische schokken.
    • Product in beschermingsklasse I.
    • Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.

    Voor garantie zie www.ledvance.com/guarantee
    Van deze productfamilie kunnen meerdere varianten bestaan ​​met specifieke eigenschappen!
    Raadpleeg de specificatietekst waar elke product-URL wordt vermeld.
    Oudere generaties van een productfamilie zijn toegankelijk op onze website https://www.ledvance.com.
    Om onze Revit bestanden te kunnen gebruiken, heeft u Revit 2021 of hoger nodig.
    Contact: bim@ledvance.com
    Specificatie
    • Houd er rekening mee dat het meegeleverde Revit-bestand geldig kan zijn voor een productfamilie!
      Voor meer productinformatie volgt u de bijgevoegde lijst met EAN-GTIN-nummers.

      Product EAN-GTIN-lijst:

      4099854970054 DP CBO DA 1200 V 32W 84065 IP66 GY LEDV
        • Catalogus:
        https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4099854970054

        4099854970078 DP CBO DA 1500 V 50W 84065 IP66 GY LEDV
          • Catalogus:
          https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4099854970078

          4099854970092 DP CBO DA 1800 V 60W 84065 IP66 GY LEDV
            • Catalogus:
            https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4099854970092
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Damp-Proof-Combo
    • ProductfamilieProfessional luminaires
    • ProductgroepDamp-proof
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-11-17
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolycarbonaat
    • Gefabriceerd inChina
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage
    • ETIM-codeEC002892
    • ETIM-naamCeiling-/wall luminaire