Publiceer je producten
Panel Clean Room IP65
Panel Clean Room IP65

    Panel Clean Room IP65


    PANEL CLEANROOM 600
    IP65 panelen met IP65-bescherming voor cleanroomtoepassingen, 600x600 mm.

    Productkenmerken
    • IP-klasse
    • IoT-ready DALI-2-driver.
    • ISO 14644 Klasse 1 gecertificeerd.
    • Versies met lage verblinding UGR<19.
    • Schroefloos ontwerp voor eenvoudige montage.
    • Gehard glas met prismatische diffuser.

    Levensduur (L80/B10)
    • tot 100.000 uur (bij 25°C).
    • 5-polig klemmenblok, kabeldoorsnede tot 5x2,5 mm².
    • Lichtopbrengst van het systeem: tot 120 lm/W.

    Productvoordelen
    • Homogene lichtverdeling en lage verblinding (UGR<19).
    • Geschikt voor toepassingen die cleanroomarmaturen vereisen volgens ISO 14644-14.
    • Gereedschapsloze elektrische aansluiting dankzij IP65.
    • DALI-drukknopconnector.
    • Meegeleverde DALI-2 driver maakt energiemonitoring en onderhoud op afstand mogelijk.
    • Geschikt voor noodverlichting met accu vlgs.
    • volgens EN 60598-2-22.
    • Hoge kleurconsistentie met SDCM 3.

    Toepassingsgebieden
    • Geschikt voor inbouwplafondsystemen met rastergrootte van 600 x 600 mm.
    • Cleanroomomgevingen.
    • Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen.
    • Ziekenhuizen.
    • Laboratoria.

    Technische uitrusting
    • Voorgeïnstalleerde Connectorbox met 5-polige aansluitklem.
    • Beveiligingskoord voor armatuur inbegrepen.

    Veiligheidsadvies
    • Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
    • Let op, risico op elektrische schokken.
    • De armaturen zijn niet geschikt om te worden afgedekt met thermisch geïsoleerd materiaal.
    • Om het risico op verstrengeling te verkleinen, moet de flexibele bedrading die aan het armatuur is verbonden, effectief aan de muur worden bevestigd als de bedrading zich binnen handbereik bevindt.

    PANEL CLEANROOM 625
    IP65 panelen met IP65-bescherming voor cleanroomtoepassingen, 625 x 625 mm.

    Productkenmerken
    • IP-klasse
    • IoT-ready DALI-2-driver.
    • ISO 14644 Klasse 1 gecertificeerd.
    • Versies met lage verblinding UGR<19.
    • Schroefloos ontwerp voor eenvoudige montage.
    • Gehard glas met prismatische diffuser.

    Levensduur (L80/B10)
    • tot 100.000 uur (bij 25°C).
    • 5-polig klemmenblok, kabeldoorsnede tot 5x2,5 mm².
    • Lichtopbrengst van het systeem: tot 120 lm/W.

    Productvoordelen
    • Homogene lichtverdeling en lage verblinding (UGR<19).
    • Geschikt voor toepassingen die cleanroomarmaturen vereisen volgens ISO 14644-14.
    • Gereedschapsloze elektrische aansluiting dankzij IP65.
    • DALI-drukknopconnector.
    • Meegeleverde DALI-2 driver maakt energiemonitoring en onderhoud op afstand mogelijk.
    • Geschikt voor noodverlichting met accu vlgs.
    • volgens EN 60598-2-22.
    • Hoge kleurconsistentie met SDCM 3.

    Toepassingsgebieden
    • Geschikt voor inbouwplafondsystemen met rastergrootte van 625 x 625 mm.
    • Cleanroomomgevingen.
    • Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen.
    • Ziekenhuizen.
    • Laboratoria.

    Technische uitrusting
    • Voorgeïnstalleerde Connectorbox met 5-polige aansluitklem.
    • Beveiligingskoord voor armatuur inbegrepen.

    Veiligheidsadvies
    • Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
    • Let op, risico op elektrische schokken.
    • De armaturen zijn niet geschikt om te worden afgedekt met thermisch geïsoleerd materiaal.
    • Om het risico op verstrengeling te verkleinen, moet de flexibele bedrading die aan het armatuur is verbonden, effectief aan de muur worden bevestigd als de bedrading zich binnen handbereik bevindt.

    Voor garantie zie www.ledvance.com/guarantee
    Van deze productfamilie kunnen meerdere varianten bestaan ​​met specifieke eigenschappen!
    Raadpleeg de specificatietekst waar elke product-URL wordt vermeld.
    Oudere generaties van een productfamilie zijn toegankelijk op onze website https://www.ledvance.com.
    Om onze Revit bestanden te kunnen gebruiken, heeft u Revit 2021 of hoger nodig.
    Contact: bim@ledvance.com
    Specificatie
    • Houd er rekening mee dat het meegeleverde Revit-bestand geldig kan zijn voor een productfamilie!
      Voor meer productinformatie volgt u de bijgevoegde lijst met EAN-GTIN-nummers.

      Product EAN-GTIN-lijst:

      4099854834349 PL CLEANR 600 DA P 68W 940 IP65 LEDV
        • Catalogus:
        https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4099854834349

        4099854834387 PL CLEANR 600 DA P 38W 940 U19 IP65LEDV
          • Catalogus:
          https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4099854834387

          4099854834400 PL CLEANR 625 DA P 68W 940 IP65 LEDV
            • Catalogus:
            https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4099854834400

            4099854834424 PL CLEANR 625 DA P 38W 940 U19 IP65LEDV
              • Catalogus:
              https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4099854834424
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Panel-Clean-Room-IP65
    • ProductfamilieProfessional luminaires
    • ProductgroepPanel
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-11-12
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Gefabriceerd inChina
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
    • ETIM-codeEC002892
    • ETIM-naamCeiling-/wall luminaire