Publiceer je producten
Panel Compactt Pa
Panel Compactt Pa
Panel Compactt Pa
Panel Compactt Pa

    Panel Compactt Pa


    PANEL COMPACT 600 DIM
    Vierkant panelarmatuur met fase-afsnijdriver en EU plug, 600x600 mm.

    Productkenmerken
    • Dimbaar (met geschikte faseaansnijdimmers).
    • Geëxtrudeerd aluminium frame, metalen behuizing.
    • Polystyrene diffuser.

    Levensduur (L80/B10)
    • tot 75.000 uur (bij 25°C).

    Beschermingsklasse
    • IP50 (PANEL), IP20 (driver).

    Productvoordelen
    • Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare lichtkleur (Multi Colour).
    • Hoge lichtopbrengst tot maximaal 3900 lm.
    • Hoge kleurconsistentie met SDCM 3.
    • Goede verblindingsreductie (UGR < 19) voor kantoortoepassingen.
    • Plug & Play dankzij EU-stekker.

    Toepassingsgebieden
    • Geschikt voor inbouwplafondsystemen met rastergrootte van 600 x 600 mm.
    • Directe vervanging voor inbouwarmaturen met fluorescentielampen.
    • Kantoren, vergaderruimtes.
    • Receptie, foyers, gangen, liften.

    Technische uitrusting
    • Accessoires voor meerdere montage opties beschikbaar.
    • Extern voorschakelapparaat inbegrepen.
    • Beveiligingskoord voor armatuur inbegrepen.

    Veiligheidsadvies
    • Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
    • De externe flexibele kabel van dit armatuur kan niet worden vervangen.
    • Als het beschadigd is kan het armatuur niet meer gebruikt worden.
    • Let op, risico op elektrische schokken.
    • De armaturen zijn niet geschikt om te worden afgedekt met thermisch geïsoleerd materiaal.

    PANEL COMPACT 600 ZB TPA
    Vierkante inbouwpanelen met TP(a)-classificatie, DALI-2 of Zigbee 3.0-technologie, 600x600 mm.

    Productkenmerken
    • IoT-ready armatuur met Zigbee 3.0 technologie.
    • Geëxtrudeerd aluminium frame, metalen behuizing.
    • Polystyreen diffuser - TP(a)-classificatie (UK).

    Levensduur (L80/B10)
    • tot 50.000 uur (bij 25°C).

    Productvoordelen
    • Geschikte armatuur voor DIRECT EASY / VIVARES Zigbee en andere Zigbee 3.0 lichtmanagementsystemen.
    • Hoge lichtopbrengst met maximaal 3360 lm.
    • Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat.
    • Externe driver voor uitgebreide flexibiliteit en eenvoudige installatie.
    • Geschikt voor noodverlichting.

    Toepassingsgebieden
    • Geschikt voor inbouwplafondsystemen met rastergrootte van 600 x 600 mm.
    • Directe vervanging voor inbouwarmaturen met fluorescentielampen.
    • Kantoren, vergaderruimtes.
    • Receptie, foyers, gangen, liften.

    Technische uitrusting
    • Accessoires voor meerdere montage opties beschikbaar.
    • Geschikt voor gebruik met EMERGENCY KIT COMPACT.
    • Vervangende driver apart verkrijgbaar.

    Veiligheidsadvies
    • Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
    • De externe flexibele kabel van dit armatuur kan niet worden vervangen.
    • Als het beschadigd is kan het armatuur niet meer gebruikt worden.
    • Let op, risico op elektrische schokken.
    • De armaturen zijn niet geschikt om te worden afgedekt met thermisch geïsoleerd materiaal.

    Voor garantie zie www.ledvance.com/guarantee
    Van deze productfamilie kunnen meerdere varianten bestaan ​​met specifieke eigenschappen!
    Raadpleeg de specificatietekst waar elke product-URL wordt vermeld.
    Oudere generaties van een productfamilie zijn toegankelijk op onze website https://www.ledvance.com.
    Om onze Revit bestanden te kunnen gebruiken, heeft u Revit 2021 of hoger nodig.
    Contact: bim@ledvance.com
    Specificatie
    • Houd er rekening mee dat het meegeleverde Revit-bestand geldig kan zijn voor een productfamilie!
      Voor meer productinformatie volgt u de bijgevoegde lijst met EAN-GTIN-nummers.

      Product EAN-GTIN-lijst:

      4099854957871 PL COMP 600 DIM EU V 30W 83040 U19 LEDV
        • Catalogus:
        https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4099854957871

        4099854969492 PL COMP 600 ZB TPA V 28W 840 U19 LEDV
          • Catalogus:
          https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4099854969492

          4099854969478 PL COMP 600 ZB TPA V 28W 83040 LEDV
            • Catalogus:
            https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4099854969478
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Panel-Compactt-Pa
    • ProductfamilieProfessional luminaires
    • ProductgroepPanel
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-11-17
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Gefabriceerd inChina
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
    • ETIM-codeEC002892
    • ETIM-naamCeiling-/wall luminaire