Publiceer je producten
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10

    Surface Compact IK10


    SURFACE COMPACT IK10
    Wand- en plafondarmatuur met hoge schokbestendigheid IK10.

    Productkenmerken
    • Lichtstraalhoek

    IP-klasse
    • IP65.

    Slagvastheid
    • IK10.
    • Behuizing en deksel gemaakt van polycarbonaat.
    • Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-12: 850° C.
    • Doorvoerbedrading mogelijk.

    Productvoordelen
    • Slank profiel.
    • Vandaalbestendig.
    • Hoge lichtkracht.
    • Zeer homogeen licht.
    • Bescherming van LED afdekking voor veilige installatie.
    • 5 jaar garantie.

    Toepassingsgebieden
    • Gangen.
    • Trappenhuizen.
    • Badkamers.
    • Foyers.
    • Publieke zones.

    Veiligheidsadvies
    • Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
    • Let op, risico op elektrische schokken.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Specificatie
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075062207 SF COMPACT 300 24W-3000K IK10 IP65 LEDV
        • Catalog:
        https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4058075062207

        4058075062221 SF COMPACT 300 24W-4000K IK10 IP65 LEDV
          • Catalog:
          https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4058075062221
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Surface-Compact-IK10
    • ProductfamilieProfessional luminaires
    • ProductgroepSurface
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-01-16
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolycarbonaat
    • Gefabriceerd inChina
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage
    • ETIM-codeEC002892
    • ETIM-naamCeiling-/wall luminaire