Publiceer je producten
Linear Ultra Output EL
Linear Ultra Output EL
Linear Ultra Output EL

    Linear Ultra Output EL


    LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENCY GEN 2
    Opbouwarmatuur met hoge lichtstroom en geïntegreerde noodverlichtingsfunctie.

    Productkenmerken
    • Gecertificeerd volgens Europese normen (EN 60598-1
    • Armatuur geschikt voor normale verlichting en noodverlichting.
    • Autonome armaturen.

    Noodverlichtingsfunctie
    • batterijwerkingstijd tot 3 uur.

    Functioneringstest van noodverlichting
    • automatisch (AT).

    Batterijtechnologie
    • LiFePO4.

    Zeer hoog lichtrendement
    • maximaal 150 lm/W.
    • Robuuste metalen behuizing en PC-diffusor.
    • Bedrading aan achterzijde van armatuur.
    • Doorvoerbedrading mogelijk.

    Productvoordelen
    • Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare CCT- en vermogensstappen (Multi Colour / Multi Lumen).
    • Naadloze integratie van armaturen met noodverlichtingsfunctie in algemene verlichting.
    • Eenvoudig te bedraden dankzij inbegrepen voorbedrade driver en batterij voor noodverlichtingsfunctie.
    • Eenvoudig testen van armaturen met noodverlichtingsfunctie dankzij geïntegreerde automatische testfunctie.
    • Handige visualisatie van resultaten van automatische test met een meegeleverde controle LED.
    • Werking van geïntegreerde noodverlichtingsfunctie met LiFePO4 batterij met 3 uur werkingstijd.
    • Hoog lichtrendement in normale werking.
    • Vervanging van conventionele T8-armaturen tot maximaal 7200 lm.
    • Energiebesparing tot 70% (vergeleken met traditionele fluo armaturen).
    • Robuuste structuur met IK08.

    Toepassingsgebieden
    • Noodverlichting van vluchtwegen.
    • Antipaniek verlichting.
    • Gebouwen die tot 3 uur noodverlichting nodig hebben.
    • Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen.
    • Binnentoepassingen.
    • Industriële en commerciële hallen.
    • Publieke zones.
    • Gangen, trappenhuizen, kelders.

    Technische uitrusting
    • Inclusief schroeven en pluggen.

    Veiligheidsadvies
    • Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
    • Let op, risico op elektrische schokken.
    • Product in beschermingsklasse I.
    • Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.

    Voor garantie zie www.ledvance.com/guarantee
    Van deze productfamilie kunnen meerdere varianten bestaan ​​met specifieke eigenschappen!
    Raadpleeg de specificatietekst waar elke product-URL wordt vermeld.
    Oudere generaties van een productfamilie zijn toegankelijk op onze website https://www.ledvance.com.
    Om onze Revit bestanden te kunnen gebruiken, heeft u Revit 2021 of hoger nodig.
    Contact: bim@ledvance.com
    Specificatie
    • Houd er rekening mee dat het meegeleverde Revit-bestand geldig kan zijn voor een productfamilie!
      Voor meer productinformatie volgt u de bijgevoegde lijst met EAN-GTIN-nummers.

      Product EAN-GTIN-lijst:

      4058075850453 LN UO EL 1200 P 27W ML 83040 WT LEDV
        • Catalogus:
        https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4058075850453

        4058075850477 LN UO EL 1500 P 48W ML 83040 WT LEDV
          • Catalogus:
          https://www.benelux.ledvance.com/shortlink/4058075850477
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Linear-Ultra-Output-EL
    • ProductfamilieProfessional luminaires
    • ProductgroepLinear
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-10-21
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Gefabriceerd inChina
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage
    • ETIM-codeEC000109
    • ETIM-naamBatten luminaire