Publiceer je producten
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
    Gearchiveerd

    CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220

    • For the protection of pedestrians at work sites
    • Anti-lifting hook
    • Optional power strut
    Specificatie
    • [LIST] • 2,05m Height x 1,89m Length • Weight 32kg • 2,05m Height x 3,5m Length • Weight 48kg [/ LIST]
    Technische specificatie
    • Unieke ref.CMGB220
    • ProductfamilieClôture
    • ProductgroepClôture Mobile
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-09-04
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2050
    • Breedte (mm)1890
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalGegalvaniseerd staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)32
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Werf constructie
    • IFC-classificatieObject
    • Uniclass 2015-codeSs_25_14
    • Uniclass 2015-beschrijvingFence systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFences and Gates
    • OmniClass-nummer23-11 25 19
    • OmniClass-titelFences
    • CSI UniFormat II-codeG
    • CSI UniFormat II-titelSITEWORK