Publiceer je producten
S30 Downlight Trim
S30 Downlight Trim

    S30 Downlight Trim

    The S30 Downlight Trim is designed with a 4 in (101.6 mm) aperture that can be used with a Halo 5 inch new construction recessed housing to integrate the Ketra PAR 30 long neck lamps into new construction projects. Only compatible with the 800 lumen option of the Ketra PAR 30 lamp.

    Neem contact op met Lutron Electronics

    Technische specificatie
    • Unieke ref.lutron-ketra-un-s30a
    • ProductfamilieGeneral Luminaries, Directional
    • ProductgroepKetra
    • Publicatiedatum2021-12-21
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)6.5
    • Breedte (inch)6.5
    • Diepte (inch)5.61
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Plafondmontage