Publiceer je producten
QS Motor Group Controller

QS Motor Group Controller

The QS motor group controller is an interface that provides seamless integration of Quantum® and QS stand-alone systems with AC blinds, shades, louvers, projection screens, or any compatible AC motor. It provides four (4) independently controllable AC raise/lower outputs from one common AC input feed.

Neem contact op met Lutron Electronics

Specificatie
  • Type QS Motor Controller Node
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 6 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

Technische specificatie
  • Unieke ref.lutron-qs-motorcontroller
  • ProductfamilieShades
  • ProductgroepQS Motor Group Controller
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-11-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)3.56
  • Breedte (inch)6.4
  • Diepte (inch)2.44
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPlastic
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectElektra - Toegangscontrole
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelRoller Window Shades
  • OmniClass-nummer23-35 15 11
  • OmniClass-titelAlternating Current (AC) Motors