Publiceer je producten
Panel Base cabinet Height 704mm

Panel Base cabinet Height 704mm

Panel - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Specificatie
  • Width: 16mm Height: 704mm Depth: 585mm
Technische specificatie
  • Unieke ref.13401440
  • ProductfamiliePanel
  • ProductgroepPanel
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-03-11
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)704
  • Breedte (mm)16
  • Diepte (mm)585
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
  • Nettogewicht (kg)4.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenkasten
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelKitchen Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 00
  • OmniClass-titelCasework
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings