Publiceer je producten
Mollis chandelier
Mollis chandelier
Mollis chandelier

    Mollis chandelier

    Fittings and dome lamps of metal, color — black. The original shape of the dome lamp with a smooth contour. The light sources are hidden under the acrylic diffuser.

    Specificatie
    • Bulbs: 8 X G9 (28W)

      Lamp power: 28 W

      VOLTAGE: AC220_240 V

      Ceiling bowl height, mm: 25

      Ceiling bowl diameter, mm: 180

      IP: IP20

      Shade Material: Acrylic

      Warranty: 2 years

      Article: MOD126PL-08B

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Mollis-chandelier
    • ProductfamilieDecorative
    • ProductgroepMollis
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-03-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1160
    • Breedte (mm)1250
    • Diepte (mm)1250
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalAcryl
    • Ontworpen inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)5.82
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Hangers
    • IFC-classificatieLamp
    • Uniclass 2015-codePr_70_70_46
    • Uniclass 2015-beschrijvingLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelLamps
    • OmniClass-nummer23-35 45 15
    • OmniClass-titelLamps