Publiceer je producten
Maya pendant lamp
Maya pendant lamp
Maya pendant lamp
Maya pendant lamp
Maya pendant lamp
Maya pendant lamp

    Maya pendant lamp

    Metal fittings of gold color. Decorative elements— textured transparent glass. Design inspired by Mesoamerican jewelry. LED light source. Color temperature is 3000K.

    Specificatie
    • Bulb Power, W 10

      LED: Yes

      VOLTAGE: AC220_240 V

      Height of the ceiling cup, mm 360

      Width, MM  60

      Luminous Flux, lum 350

      IP: IP20

      Color Temperature, k 3000

      Warranty 3 years

      Article: P091PL-L18G3K

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Maya-pendant-lamp
    • ProductfamilieDecorative
    • ProductgroepMaya
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-03-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1865
    • Breedte (mm)60
    • Diepte (mm)320
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)1.76
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Hangers
    • IFC-classificatieLamp
    • Uniclass 2015-codePr_70_70_46
    • Uniclass 2015-beschrijvingLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelLamps
    • OmniClass-nummer23-35 45 15
    • OmniClass-titelLamps